??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1516771 - SACB-8/16-L-C GG SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1516771
Artikelnummer des Herstellers
1516771
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Herstellertypbezeichnung
SACB-8/16-L-C GG SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918967505
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP65
min. Betriebstemperatur
-30 °C
max. Betriebstemperatur
80 °C
Breite
58 mm
Höhe
26 mm
Nettogewicht
0.303 kg
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
gold-plated
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
max. Betriebsspannung
24 V
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
10 A
max. Summenstrom
10 A
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Potenzialtrennung vorhanden
Ja
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
5
Explosionsschutz Kategorie für Gas
not relevant
Explosionsschutz Kategorie für Staub
not relevant
min. Betriebsspannung
24 V
Anschluss der Stammleitung
Pluggable screw connection
GTIN
4017918967505
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Herstellerprodukttyp
SACB-8/16-L-C GG SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft