??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1513619 - SAC-5P-M12MS/ 3,0-920
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1513619
Artikelnummer des Herstellers
1513619
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/ 3,0-920
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918913366
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.700 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP68
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
red lilac RAL 4001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
GTIN
4017918913366
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/ 3,0-920
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft