??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1510540000 - ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Lista materiałowa
Weidmueller 1510540000
Preview
Manufacturer Product ID
1510540000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Description short
Przetwornik pomiarowy prądu, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Wejście [krótkie]: 0…20/25/30 A, Wyjście [krótkie]: 0(4)-20 mA, Przekaźnik
Description long
Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4050118319590
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
30 A
Greatest value of measuring range for current
30 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.158 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD