??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1510540000 - ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Stückliste
Weidmueller 1510540000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1510540000
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Kurzbeschreibung
Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang: 0…20/25/30 A, Ausgang: 0(4)-20 mA, Relais
Langbeschreibung
Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte.
GTIN
4050118319590
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Frequenz des Bemessungsstroms
0 Hz
Schaltausgang vorhanden
Ja
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
min. Strommessbereich
30 A
max. Strommessbereich
30 A
Konfigurationsfunktion integriert
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
0 V ... 10 V
Masse
0.158 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen