??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1510330000 - ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Спецификация
Weidmueller 1510330000
Preview
Manufacturer Product ID
1510330000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Description short
Измерительный преобразователь тока, Аналоговый выход, Релейный выход, Вход [короткий]: 0…5/10 A, Выход [короткий]: 0(4)-20 mA, Реле
Description long
Токовый трансформатор для преобразования токов в стандартные аналоговые измеряемые значения
GTIN-Code
4050118319378
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
10 A
Greatest value of measuring range for current
10 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.158 kg
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей