??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1510330000 - ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Lista materiałowa
Weidmueller 1510330000
Preview
Manufacturer Product ID
1510330000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Description short
Przetwornik pomiarowy prądu, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Wejście [krótkie]: 0…5/10 A, Wyjście [krótkie]: 0(4)-20 mA, Przekaźnik
Description long
Transformator prądu na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4050118319378
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
10 A
Greatest value of measuring range for current
10 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.158 kg
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD