??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1510330000 - ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Nomenclature
Weidmueller 1510330000
Preview
Manufacturer Product ID
1510330000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Description short
Convertisseur de mesure de courant, Sortie analogique, Sortie relais, Entrée: 0…5/10 A, Sortie: 0(4)-20 mA, relais
Description long
Transformateur de courant pour convertir les courants en valeurs de mesure, analogiques, standard
GTIN-Code
4050118319378
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
10 A
Greatest value of measuring range for current
10 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.158 kg
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés