??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1510320000 - ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Lista materiale
Weidmueller 1510320000
Preview
Manufacturer Product ID
1510320000
Manufacturer Type Description
ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Description short
Convertitore di corrente, Uscita analogica, Uscita a relè, Ingresso: 0…20/25/30 A, Uscita: 0(4)-20 mA, Relè
Description long
Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard
GTIN-Code
4050118319569
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Frequency of the rated current
0 Hz
switching output present
Yes
Power loss, static, current-independent [Pls]
3 W
Lowest value of measurement range for current
30 A
Greatest value of measuring range for current
30 A
Configuration function integrated
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
Mass
0.204 kg
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD