??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1507162 - SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1507162
Artikelnummer des Herstellers
1507162
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, maigrün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 0,3 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918900014
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Durchmesser
8 mm
Anwendungsnorm
not available
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
5
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
B-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
may green RAL 6017
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
Anzahl der Adern
5
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.220 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
B - inverse
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
INTERBUS
GTIN
4017918900014
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, maigrün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 0,3 m
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft