??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1505350000 - CC-M 18/52 2X3 ST
Stückliste
Weidmueller 1505350000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1505350000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 18/52 2X3 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 52 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118313932
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
Masse
0.003 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
18 mm
Breite
52 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen