??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1505180000 - CC-M 43/70 AL SDR
Lista materiale
Weidmueller 1505180000
Preview
Manufacturer Product ID
1505180000
Manufacturer Type Description
CC-M 43/70 AL SDR
Description short
Siglatura dispositivi, 70 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Alluminio cromato (AL) Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118313826
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
43 mm
depth
0.500 mm
material
aluminum
width
70 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD