??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1505170000 - CC-M 27/70 2X3 ST SDR
Lista materiale
Weidmueller 1505170000
Preview
Manufacturer Product ID
1505170000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 ST SDR
Description short
Siglatura dispositivi, 70 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Acciaio inox 1.4301, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118313383
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
27 mm
depth
0.500 mm
width
70 mm
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD