??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1505160000 - CC-M 27/70 2X3 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1505160000
Preview
Manufacturer Product ID
1505160000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 AL SDR
Description short
Маркировка устройств, 70 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118313390
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
27 mm
depth
0.500 mm
width
70 mm
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей