??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1505160000 - CC-M 27/70 2X3 AL SDR
Stückliste
Weidmueller 1505160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1505160000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 27/70 2X3 AL SDR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 70 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118313390
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
27 mm
Tiefe
0.500 mm
Breite
70 mm
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen