??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1505140000 - CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Lista materiale
Weidmueller 1505140000
Preview
Manufacturer Product ID
1505140000
Manufacturer Type Description
CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Description short
Siglatura dispositivi, 30 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118313482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
10 mm
depth
0.500 mm
width
30 mm
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD