??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1505140000 - CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Nomenclature
Weidmueller 1505140000
Preview
Manufacturer Product ID
1505140000
Manufacturer Type Description
CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Description short
Repérage d’appareils, 30 mm, Caractères imprimés: Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) Anodized aluminium, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118313482
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
height
10 mm
depth
0.500 mm
width
30 mm
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés