??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1505140000 - CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Stückliste
Weidmueller 1505140000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1505140000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 10/30 2X2.5 AL SDR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 30 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118313482
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
10 mm
Tiefe
0.500 mm
Breite
30 mm
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen