??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1504987 - SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1504987
Product number of the Manufacturer
1504987
Description short
Câble de données
Description long
Câble de données, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M8, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 0,3 m
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
Preview
GTIN-Code
4017918848521
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
3.600 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed
sans halogène
Yes
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
couleur de la gaine
gray RAL 7001
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
24
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.300 m
épaisseur de l’isolation
0.500 mm
GTIN
4017918848521
Manufacturer product designation
Câble de données
Manufacturer product description
Câble de données, PUR exempt d'halogène, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M8, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 0,3 m
Product type
SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !