??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1504987 - SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1504987
Artikelnummer des Herstellers
1504987
Kurzbeschreibung
Datenkabel
Langbeschreibung
Datenkabel, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,3 m
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918848521
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
3.600 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed
halogenfrei
Ja
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
24
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.300 m
Dicke der Isolierung
0.500 mm
GTIN
4017918848521
Herstellerproduktbezeichnung
Datenkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Datenkabel, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,3 m
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-M12MS/0,3-100/M 8FR2LBS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft