??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1504360000 - IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
Спецификация
Weidmueller 1504360000
Preview
Manufacturer Product ID
1504360000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL05-1GS-4GTPOE
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1* Slot 100/1000BaseSFP, 0 °C...60 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN-Code
4050118312409
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.360 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей