??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1504340000 - IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Stückliste
Weidmueller 1504340000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1504340000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118312096
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.360 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen