??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1504320000 - IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Lista materiale
Weidmueller 1504320000
Preview
Manufacturer Product ID
1504320000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 0 °C...60 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118312089
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.360 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD