??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1504260000 - IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
Lista materiale
Weidmueller 1504260000
Preview
Manufacturer Product ID
1504260000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Numero di porte: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118312065
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD