??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1504260000 - IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
Kusovník
Weidmueller 1504260000
Preview
Manufacturer Product ID
1504260000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-1TX-4POE-1SC
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * SC multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN-Code
4050118312065
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model