??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1504240000 - IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Спецификация
Weidmueller 1504240000
Preview
Manufacturer Product ID
1504240000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST, многомодовый, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN-Code
4050118312232
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей