??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1504240000 - IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Lista materiałowa
Weidmueller 1504240000
Preview
Manufacturer Product ID
1504240000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Description short
Przełącznik sieciowy (prosty) niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST wielomodowy, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy elementami sieci Ethernet.
GTIN-Code
4050118312232
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD