??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1504240000 - IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Nomenclature
Weidmueller 1504240000
Preview
Manufacturer Product ID
1504240000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118312232
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.375 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés