??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1504240000 - IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Stückliste
Weidmueller 1504240000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1504240000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL06T-4POE-2ST
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2 * ST-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118312232
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.375 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen