??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1501537 - SAC-5P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FR3LVW
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1501537
Product number of the Manufacturer
1501537
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 2 m, Variante propre au client
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FR3LVW
Preview
GTIN-Code
4017918604226
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
24 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
Yes
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
orange RAL 2003
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-50 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
105 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
105 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4017918604226
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 2 m, Variante propre au client
Product type
SAC-5P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FR3LVW
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !