??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1500250000 - SFX-M 17/60-5 AL
Спецификация
Weidmueller 1500250000
Preview
Manufacturer Product ID
1500250000
Manufacturer Type Description
SFX-M 17/60-5 AL
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 17 mm, Anodized aluminium, серебряный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118308778
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
Silver
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
60 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей