??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1500200000 - CC-M 43/70 AL
Nomenclature
Weidmueller 1500200000
Preview
Manufacturer Product ID
1500200000
Manufacturer Type Description
CC-M 43/70 AL
Description short
Repérage d’appareils, 70 mm, Aluminium recouvert de chrome (AL) Anodized aluminium, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118308938
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
aluminum
Mass
0.004 kg
depth
0.5 mm
height
43 mm
width
70 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés