??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1500190000 - CC-M 27/70 2X3 ST
Nomenclature
Weidmueller 1500190000
Preview
Manufacturer Product ID
1500190000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 ST
Description short
Repérage d’appareils, 70 mm, Acier inox 1.4301, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118309003
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.007 kg
depth
0.5 mm
height
27 mm
width
70 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés