??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1500190000 - CC-M 27/70 2X3 ST
Stückliste
Weidmueller 1500190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1500190000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 27/70 2X3 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 70 mm, Edelstahl 1.4301, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118309003
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.007 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
27 mm
Breite
70 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen