??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1500170000 - CC-M 27/70 2X3 AL
Спецификация
Weidmueller 1500170000
Preview
Manufacturer Product ID
1500170000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 AL
Description short
Маркировка устройств, 70 mm, Anodized aluminium, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118308914
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.002 kg
depth
0.5 mm
height
27 mm
width
70 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей