??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1500170000 - CC-M 27/70 2X3 AL
Lista materiale
Weidmueller 1500170000
Preview
Manufacturer Product ID
1500170000
Manufacturer Type Description
CC-M 27/70 2X3 AL
Description short
Siglatura dispositivi, 70 mm, Anodized aluminium, argento
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118308914
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.002 kg
depth
0.5 mm
height
27 mm
width
70 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD