??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1500150000 - CC-M 10/30 2X2.5 ST
Спецификация
Weidmueller 1500150000
Preview
Manufacturer Product ID
1500150000
Manufacturer Type Description
CC-M 10/30 2X2.5 ST
Description short
Маркировка устройств, 30 mm, Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118308693
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.001 kg
depth
0.5 mm
height
10 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей