??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1500150000 - CC-M 10/30 2X2.5 ST
Stückliste
Weidmueller 1500150000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1500150000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 10/30 2X2.5 ST
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 30 mm, Edelstahl 1.4301, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118308693
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
10 mm
Breite
30 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen