150-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
150-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/150_of/150_of.prj},{NB=150-OF},{PN=150-OF},{SHA256=rLxLMSlbtWCm/zcayf/4vtwu1E4CHM3S0yKVFWaRbk4=},{INAME=00010__1502d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 500VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=500},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=8 lbs (3.63 kg)},{LENGTH=3.75 in. (95.3 mm)},{HEIGHT=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=4.25 in. (108 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
150-OF
Bill of material
150-OF
Part Number
150-OF
Description
Auto Transformer, 500VA, 230V to 115V, 115V to 230V
Power
500
VA
Input
230V or 115V
V
Output
115V or 230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
8 lbs (3.63 kg)
Length
3.75 in. (95.3 mm)
Height
3.12 in. (79.2 mm)
Width
4.25 in. (108 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성