14A-56-24
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-56-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_56_24/14a_56_24.prj},{NB=14A-56-24},{PN=14A-56-24},{DESC=International One-4-All Transformer, 56VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=56},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3 in. (76.2 mm)},{WIDTH=2.5 in. (63.5 mm)},{HEIGHT=1.81 in. (46 mm)},{SHA256=8I6YKZs9v2j+Ev+2CslMVYm7+zjT3rofSrZis9WJEBQ=},{INAME=00043__14a2d562dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_56_24 - Signal Transformer
Bill of material
14A-56-24
Part Number
14A-56-24
Description
International One-4-All Transformer, 56VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
Power
56
VA
Output Series
24VCT
Output Parallel
12V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
Length
3 in. (76.2 mm)
Width
2.5 in. (63.5 mm)
Height
1.81 in. (46 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성