14A-30-515
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-30-515
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_30_515/14a_30_515.prj},{NB=14A-30-515},{PN=14A-30-515},{DESC=International One-4-All Triple Output Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{POWER=30},{INPUT=115/230},{FREQUENCY=50/60},{OUTPUT=5, with ±15},{LENGTH=2.62 (66.5)},{WIDTH=2.18 (55.4)},{HEIGHT=1.56 (39.6)},{WEIGHT=1.15 (0.52)},{DEFAULTSORTATTR=82}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14A-30-515
Bill of material
14A-30-515
Part Number
14A-30-515
Description
International One-4-All Triple Output Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input
Mounting
Thru Hole Mount
Power
30
VA
Input
115/230
V
Frequency
50/60
Hz
Output
5, with ±15
VDC
Length
2.62 (66.5)
INCH (mm)
Width
2.18 (55.4)
INCH (mm)
Height
1.56 (39.6)
INCH (mm)
Weight
1.15 (0.52)
lbs (kg)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성