국가 별
표준별
언어선택:
English
English
14A-30-12
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-30-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_30_12/14a_30_12.prj},{NB=14A-30-12},{PN=14A-30-12},{DESC=International One-4-All Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series},{POWERVA=30},{OS=12.6VCT},{OP=6.3V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.15 lbs (0.52 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.56 in. (39.6 mm)},{SHA256=bOHk9g0duC8/qzz+N2fPkdfE5MmBDO/KXDRJEdQv1TU=},{INAME=00026__14a2d302dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_30_12 - Signal Transformer
Bill of material
14A-30-12
Part Number
14A-30-12
Description
International One-4-All Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 12.6VCT Output Series
Power
30
VA
Output Series
12.6VCT
Output Parallel
6.3V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.15 lbs (0.52 kg)
Length
2.62 in. (66.5 mm)
Width
2.18 in. (55.4 mm)
Height
1.56 in. (39.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성