14A-2.5R-16
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-2.5R-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_2_5r_16/14a_2_5r_16.prj},{NB=14A-2.5R-16},{PN=14A-2.5R-16},{DESC=International One-4-All Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=2,5},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.12 in. (28.4 mm)},{SHA256=6viXVXnlkeHhyrDRfnHN1Kae3whpfxA4DA2rfFSc08o=},{INAME=00013__14a2d22e5r2dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_2_5r_16 - Signal Transformer
Bill of material
14A-2.5R-16
Part Number
14A-2.5R-16
Description
International One-4-All Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
Power
2,5
VA
Output Series
16VCT
Output Parallel
8V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.25 lbs (0.11 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.43 in. (36.3 mm)
Height
1.12 in. (28.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성