국가 별
표준별
언어선택:
English
English
14A-10R-24
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-10R-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_10r_24/14a_10r_24.prj},{NB=14A-10R-24},{PN=14A-10R-24},{DESC=International One-4-All Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.53 lbs (0.24 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=JEF9gw15U2u71PVPdiUdbBAhwrgkTKnKCQiG6caNXzw=},{INAME=00008__14a2d10r2dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_10r_24 - Signal Transformer
Bill of material
14A-10R-24
Part Number
14A-10R-24
Description
International One-4-All Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
Power
10
VA
Output Series
24VCT
Output Parallel
12V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.53 lbs (0.24 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.56 in. (39.6 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성