1497-E-CXSX-3-N
Rockwell Automation
Power Supplies
Control Transformers
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/power_supplies/control_transformers/1497_global_control_circuit_transformers.prj},{NB=1497-E-CXSX-3-N},{CN=1497-E-CXSX-3-N},{DESC=250 VA Global Control Circuit Transformer},{VAR=250},{PV=600V (60 Hz), 550V (50 Hz)},{SV=120V (60 Hz), 110V (50Hz)},{FBO=2 Primary, 1Secondary},{FIO=No Fusing, No Cover},{H=135.3},{L=114.3},{W=123.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
1497 - Global Control Circuit Transformers - 1497 - Global Control Circuit Transformers
Bill of material
1497-E-CXSX-3-N
Catalog Number
1497-E-CXSX-3-N
1497-E-CXSX-3-N
Description
250 VA Global Control Circuit Transformer
250 VA Global Control Circuit Transformer
VA Rating
250
250
VA
Primary Voltage
600V (60 Hz), 550V (50 Hz)
600V (60 Hz), 550V (50 Hz)
Secondary Voltage
120V (60 Hz), 110V (50Hz)
120V (60 Hz), 110V (50Hz)
Fuse Block Options
2 Primary, 1Secondary
2 Primary, 1Secondary
Factory Installed Options
No Fusing, No Cover
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성