??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1490669 - NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1490669
Product number of the Manufacturer
1490669
Description short
Câble hybride
Description long
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: Y / IP65/IP67, sur connecteur mâle coudé M12, détrompage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: 0,2 m, Power with Ethernet (PWE), Variante client
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
Preview
GTIN-Code
4063151937225
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
8.800 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-113
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
not available
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
polarisation
Y-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
sans objet
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
6 A
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-30 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
70 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.150 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
Y-coded
Torsion-resistant
No
Câble hybride
Yes
longueur de câble préassemblé
0.200 m
Category (capacity)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151937225
Manufacturer product designation
Câble hybride
Manufacturer product description
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: Y / IP65/IP67, sur connecteur mâle coudé M12, détrompage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: 0,2 m, Power with Ethernet (PWE), Variante client
Product type
NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1490669
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés