??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1490669 - NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1490669
Artikelnummer des Herstellers
1490669
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 0,2 m, Power with Ethernet (PWE), Kundenvariante
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151937225
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
8.800 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
nicht relevant
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
6 A
Farbe des Mantels
black RAL 9005
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
Y-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridkabel
Ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.200 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
GTIN
4063151937225
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 0,2 m, Power with Ethernet (PWE), Kundenvariante
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRY/0,2-94H/M12MRY
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1490669
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen