??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1486497 - SAC-4P-M12MS/8,0-PVC/M8SIFS BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1486497
Product number of the Manufacturer
1486497
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M8 Snap-in, longueur de câble: 8 m
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M12MS/8,0-PVC/M8SIFS BK
GTIN-Code
4063151929176
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Tension nominale
30 V
rated current
4 A
Norme d'application
not available
certificats et homologations
cULus Listed
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black RAL 9005
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-10 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-25 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
8 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151929176
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M8 Snap-in, longueur de câble: 8 m
Product type
SAC-4P-M12MS/8,0-PVC/M8SIFS BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !