??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1484390 - NBC-M12MSD/2,0-93C/M 8MS 3X4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1484390
Artikelnummer des Herstellers
1484390
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSD/2,0-93C/M 8MS 3X4
Internationale Artikelnummer
4063151968670
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP67
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
70 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4063151968670
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSD/2,0-93C/M 8MS 3X4
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft