??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1483780000 - CC-M 10/30 2X2.5 AL
Nomenclature
Weidmueller 1483780000
Preview
Manufacturer Product ID
1483780000
Manufacturer Type Description
CC-M 10/30 2X2.5 AL
Description short
Repérage d’appareils, 30 mm, Anodized aluminium, argent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118292862
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.000 kg
depth
0.5 mm
height
10 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés