??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1483780000 - CC-M 10/30 2X2.5 AL
Stückliste
Weidmueller 1483780000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1483780000
Herstellertypbezeichnung
CC-M 10/30 2X2.5 AL
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 30 mm, Anodized aluminium, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118292862
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.5 mm
Höhe
10 mm
Breite
30 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen